Menü Keresés

Kábelkötegelő 157.0 mm 36.0 mm PA Natúr

A kábelkötegelő natúr színű poliamid 6/6-ból készül. A profil, mint egy rögzítő fej bepattan a 4,8 mm átmérőjű lyukakba, majd biztonságosan rögzíthető a panelhez. A kötegelő a meglévő berendezéshez rögzíthető a végső összeszerelés előtt.
Essentra cikkszám:

10253519

Gyártói cikkszám:

462695

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 37,2121 Ft
1000 - 1999 35,3501 Ft
2000 + 33,4744 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.721 Ft

100 x 37,2121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Nem kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 4.6 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.0 kg
Teljes hossz 157.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot