Menü Keresés

Kábelkötegelő 157.5 mm 38.0 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 4.8 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Essentra cikkszám:

10253540

Gyártói cikkszám:

462698

600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 37,2121 Ft
1000 - 1999 35,3501 Ft
2000 + 33,4744 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.721 Ft

100 x 37,2121 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Nem kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.0 kg
Teljes hossz 157.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot