Menü Keresés

Kábelkötegelő 203.0 mm 50.0 mm PA Fekete

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Essentra cikkszám:

10253571

Gyártói cikkszám:

462701

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 46,6863 Ft
1000 - 1999 44,3451 Ft
2000 + 42,0313 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.669 Ft

100 x 46,6863 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fej típusa Nem kioldható fej
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.0 kg
Teljes hossz 203.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot