Menü Keresés

Kábelkötegelő 185.0 mm 40.0 mm PA Kék

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from blue nylon.
Essentra cikkszám:

10108369

Gyártói cikkszám:

CRTA-C1-19BL

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 3999 59,8434 Ft
4000 + 50,9032 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

29.922 Ft

500 x 59,8434 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Kék
Fej típusa Nem kioldható fej
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.1 kg
Teljes hossz 185.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot