10036860
WIT-18R1A-4-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 39,8407 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tanusítvány | UL |
---|---|
Szín | Natúr |
Fej típusa | Trapézfejű |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Rögzítés módja | Benyomó |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 8.2 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 18 lbs |
Teljes hossz | 121.7 mm |
Teljes hossz | 4.791 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.