10036853
WIT-18RA-4-01-M
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 33,3786 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tanusítvány | UL |
---|---|
Szín | Natúr |
Fej típusa | Trapézfejű |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Anyag | PA |
Rögzítés módja | Benyomó |
Maximális kábelköteg-átmérő | 31.8 mm |
Maximális kábelköteg-átmérő | 1.252 in |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 8.2 kg |
Minimális hurok-szakítószilárdság | 18 lbs |
Teljes hossz | 121.7 mm |
Teljes hossz | 4.791 in |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz