Menü Keresés

Kábelkötegelő 31.8 mm PA Natúr

This tie easily snaps into pre-drilled holes, and can be mounted to installation before final assembly. Eliminates the need for tie mount and fastener.
Essentra cikkszám:

10178300

Gyártói cikkszám:

WIT-30RAR1-2

4000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 95,0018 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

95.002 Ft

1000 x 95,0018 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Trapézfejű
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 13.6 kg
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot