Menü Keresés

Kábelkötegelő 160.7 mm 31.8 mm PA Fekete

This cable tie is made of black UL94-V-2 heat stabilised nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Essentra cikkszám:

10036907

Gyártói cikkszám:

WIT-30RCA-4-HS

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 34,2368 Ft
5000 - 9999 33,5391 Ft
10000 - 24999 32,8414 Ft
25000 + 32,1935 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

34.237 Ft

1000 x 34,2368 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Fej típusa Nem kioldható fej
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 13.0 kg
Teljes hossz 160.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6.6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot