Menü Keresés

Kábelkötegelő 168.3 mm 31.8 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Essentra cikkszám:

10036945

Gyártói cikkszám:

WIT-30RCA-8-M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,756 Ft
5000 + 16,6345 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.756 Ft

1000 x 19,756 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Nem kioldható fej
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 13.0 kg
Teljes hossz 168.3 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot