Menü Keresés

Kábelkötegelő 160.0 mm 31.8 mm PA Natúr

Ez a kioldható kötegelő könnyen bepattintható az előre fúrt furatokba, és a végleges összeszerelés előtt felszerelhető. Szükségtelenné teszi a kötegelő rögzítését és rögzítését.
Essentra cikkszám:

10036990

Gyártói cikkszám:

WIT-30RRA-4-M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 63,5809 Ft
5000 + 51,6561 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

63.581 Ft

1000 x 63,5809 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Natúr
Fej típusa Trapézfejű
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 13.6 kg
Teljes hossz 160.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot