Menü Keresés

Kábelkötegelő 166.7 mm 31.8 mm PA Natúr

Ez a kioldható kötegelő könnyen bepattintható az előre fúrt furatokba, és a végleges összeszerelés előtt felszerelhető. Szükségtelenné teszi a kötegelő rögzítését és rögzítését.
Essentra cikkszám:

10037003

Gyártói cikkszám:

WIT-30RRA-8-M

900 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 68,8657 Ft
5000 + 55,6128 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

68.866 Ft

1000 x 68,8657 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Natúr
Fej típusa Trapézfejű
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 13.6 kg
Teljes hossz 166.7 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot