Menü Keresés

Kábelkötegelő 198.0 mm 43.0 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Essentra cikkszám:

10037065

Gyártói cikkszám:

WIT-50RA-01

3000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 21,0431 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

10.522 Ft

500 x 21,0431 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Ovális fej
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.7 kg
Teljes hossz 198.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot