Menü Keresés

Kábelkötegelő 135.0 mm 25.4 mm PA Natúr

This non-releasable, push-in mount cable tie is manufactured from natural nylon.
Essentra cikkszám:

10113950

Gyártói cikkszám:

WIT-50RLA-1

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 45,6869 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

45.687 Ft

1000 x 45,6869 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Ovális fej
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.7 kg
Teljes hossz 135.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot