Menü Keresés

Kábelkötegelő 173.0 mm 36.0 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Essentra cikkszám:

10037126

Gyártói cikkszám:

WIT-50SRA-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 19,3735 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.374 Ft

1000 x 19,3735 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Ovális fej
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Rögzítés módja Benyomó
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.7 kg
Teljes hossz 173.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot