Menü Keresés

Kábelkötegelő 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Natúr

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a barbed fastener to fix into a blind hole of 6.35 mm with a panel thickness of 6.35 mm.
Essentra cikkszám:

10037140

Gyártói cikkszám:

WITBH-50R

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 40,4843 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

40.484 Ft

1000 x 40,4843 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Fej típusa Ovális fej
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Rögzítés módja Fenyő
Minimális hurok-szakítószilárdság 22.7 kg
Teljes hossz 199.1 mm
Teljes szélesség 8.1 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot