A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Rögzítés módja | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,9995 Ft - 59,8434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Piros
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
||
226,6408 Ft - 251,8186 Ft | 10 Raktáron |
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
Natúr
|
|
Ragasztó
|
||
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||
42,0313 Ft - 46,6863 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||
45,6869 Ft - 45,6869 Ft | 100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Natúr
|
50 lbs
22.7 kg
|
Benyomó
|
||
182,397 Ft - 185,8855 Ft | 7970 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Natúr
|
30 lbs
13.6 kg
|
Benyomó
|
||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||
50,9032 Ft - 59,8434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Kék
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
||
50,9032 Ft - 59,8434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Sárga
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
||
339,9338 Ft - 377,7211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Natúr
|
|
Ragasztó
|
||
34,6656 Ft - 38,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | 100 Raktáron |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||
27,5736 Ft - 30,6541 Ft | 100 Raktáron |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | 100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Benyomó
|
||
47,316 Ft - 47,316 Ft | 300 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
50 lbs
22.7 kg
|
Benyomó
|
||
33,4744 Ft - 37,2121 Ft | 600 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Benyomó
|
||
52,5186 Ft - 58,3647 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Benyomó
|
||
50,9032 Ft - 59,8434 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Fehér
|
40 lbs
18.1 kg
|
Benyomó
|
||
292,6135 Ft - 324,262 Ft | 14 Raktáron |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Natúr
|
|
Ragasztó
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.