Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10195796

Gyártói cikkszám:

1220743

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 2.007,6624 Ft
250 + 1.786,8265 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.077 Ft

10 x 2.007,6624 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csavar hossza 5.0 mm
Vegső tolóerő 12.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Gombmagasság 16.5 mm
Teljes hossz 27.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot