Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M8 x 1.0 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10195819

Gyártói cikkszám:

1220745

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 2.007,6624 Ft
250 + 1.786,8265 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.077 Ft

10 x 2.007,6624 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8 x 1.0
Csavar hossza 5.0 mm
Vegső tolóerő 12.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Gombmagasság 16.5 mm
Teljes hossz 27.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M8 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot