Menü Keresés

Jelzőcsap 25.0 mm M10 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10195833

Gyártói cikkszám:

1220747

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.276,8549 Ft
150 + 2.026,4191 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.769 Ft

10 x 2.276,8549 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Csavar hossza 6.0 mm
Vegső tolóerő 16.00 N
Fejátmérő 25.0 mm
Gombmagasság 20.0 mm
Teljes hossz 34.0 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot