Menü Keresés

Jelzőcsap 28.0 mm M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10195901

Gyártói cikkszám:

1220754

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.400,884 Ft
100 + 2.151,2101 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.009 Ft

10 x 2.400,884 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Csavar hossza 7.0 mm
Vegső tolóerő 23.00 N
Fejátmérő 28.0 mm
Gombmagasság 23.5 mm
Teljes hossz 40.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot