Menü Keresés

Jelzőcsap 28.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10628584

Gyártói cikkszám:

1220757

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.342,3259 Ft
100 + 2.084,6749 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

23.423 Ft

10 x 2.342,3259 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.5
Csavar hossza 7.0 mm
Vegső tolóerő 23.00 N
Fejátmérő 28.0 mm
Gombmagasság 23.5 mm
Teljes hossz 40.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12 x 1,5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot