Menü Keresés

Jelzőcsap 28.0 mm M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10195949

Gyártói cikkszám:

1220759

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.468,8424 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.688 Ft

10 x 2.468,8424 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Csavar hossza 7.0 mm
Vegső tolóerő 23.00 N
Fejátmérő 28.0 mm
Gombmagasság 23.5 mm
Teljes hossz 40.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot