Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196045

Gyártói cikkszám:

1220770

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 2.299,2807 Ft
250 + 2.046,3942 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.993 Ft

10 x 2.299,2807 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csavar hossza 5.0 mm
Vegső tolóerő 12.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Gombmagasság 16.5 mm
Teljes hossz 27.5 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot