Menü Keresés

Jelzőcsap 25.0 mm M10 x 1.0

Essentra cikkszám:

10196090

Gyártói cikkszám:

1220776

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.680,6436 Ft
150 + 2.385,7941 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.806 Ft

10 x 2.680,6436 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.0
Csavar hossza 6.0 mm
Vegső tolóerő 16.0 N
Fejátmérő 25.0 mm
Gombmagasság 20.0 mm
Teljes hossz 34.0 mm
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot