10235317
1220777
Mennyiség | Egységár |
---|
Menetméret | M10 x 1.0 |
---|---|
Csavar hossza | 6.0 mm |
Csavar hossza | 0.236 in |
Vegső tolóerő | 16.0 N |
Vegső tolóerő | 16.0 N |
Fejátmérő | 25.0 mm |
Fejátmérő | 0.984 in |
Gombmagasság | 20.0 mm |
Gombmagasság | 0.787 in |
Teljes hossz | 34.0 mm |
Teljes hossz | 1.339 in |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Termék menetméret | M10 x 1 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.