Menü Keresés

Jelzőcsap 28.0 mm M12 x 1.5

Essentra cikkszám:

10196151

Gyártói cikkszám:

1220789

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.140,497 Ft
100 + 2.795,073 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.405 Ft

10 x 3.140,497 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.5
Csavar hossza 7.0 mm
Vegső tolóerő 23.0 N
Fejátmérő 28.0 mm
Gombmagasság 23.5 mm
Teljes hossz 40.5 mm
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot