Menü Keresés

Jelzőcsap 33.0 mm M16

Essentra cikkszám:

10196168

Gyártói cikkszám:

1220790

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 59 4.127,5225 Ft
60 + 3.673,5152 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

41.275 Ft

10 x 4.127,5225 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16
Csavar hossza 10.0 mm
Vegső tolóerő 35.0 N
Fejátmérő 33.0 mm
Gombmagasság 25.5 mm
Teljes hossz 47.5 mm
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M16

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot