10196205
1220795
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 59 | 4.093,87 Ft |
60 + | 3.643,5592 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M16 |
---|---|
Csavar hossza | 10.0 mm |
Csavar hossza | 0.394 in |
Vegső tolóerő | 35.0 N |
Vegső tolóerő | 35.0 N |
Fejátmérő | 33.0 mm |
Fejátmérő | 1.299 in |
Gombmagasság | 25.5 mm |
Gombmagasság | 1.004 in |
Teljes hossz | 47.5 mm |
Teljes hossz | 1.87 in |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M16 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.