Menü Keresés

Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196243

Gyártói cikkszám:

1220800

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.027,1542 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.272 Ft

10 x 2.027,1542 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Csavar hossza 12.0 mm
Vegső tolóerő 12.00 N
Fejátmérő 12.0 mm
Teljes hossz 30.5 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot