Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196304

Gyártói cikkszám:

1220806

10 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.480,1642 Ft
150 + 2.207,3629 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

24.802 Ft

10 x 2.480,1642 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.5
Csavar hossza 20.0 mm
Vegső tolóerő 21.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Teljes hossz 52.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot