Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196311

Gyártói cikkszám:

1220807

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 119 2.860,0916 Ft
120 + 2.562,6546 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.601 Ft

10 x 2.860,0916 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Csavar hossza 24.0 mm
Vegső tolóerő 22.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Teljes hossz 59.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot