Menü Keresés

Jelzőcsap 12.0 mm M6 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196335

Gyártói cikkszám:

1220809

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.038,4898 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

20.385 Ft

10 x 2.038,4898 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Csavar hossza 10.0 mm
Vegső tolóerő 12.00 N
Fejátmérő 12.0 mm
Teljes hossz 32.5 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M6

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot