Menü Keresés

Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196373

Gyártói cikkszám:

1220813

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 2.332,4963 Ft
250 + 2.075,9415 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

23.325 Ft

10 x 2.332,4963 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Csavar hossza 13.5 mm
Vegső tolóerő 24.00 N
Fejátmérő 18.0 mm
Teljes hossz 46.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot