Menü Keresés

Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196380

Gyártói cikkszám:

1220814

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 349 2.254,4289 Ft
350 + 2.006,4439 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.544 Ft

10 x 2.254,4289 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csavar hossza 13.5 mm
Vegső tolóerő 24.00 N
Fejátmérő 16.0 mm
Teljes hossz 43.5 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot