Menü Keresés

Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196397

Gyártói cikkszám:

1220815

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 349 2.275,343 Ft
350 + 2.025,0688 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

22.753 Ft

10 x 2.275,343 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csavar hossza 13.5 mm
Vegső tolóerő 24.00 N
Fejátmérő 16.0 mm
Teljes hossz 43.5 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M8 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot