Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M12 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196410

Gyártói cikkszám:

1220817

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 2.514,1296 Ft
150 + 2.237,582 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.141 Ft

10 x 2.514,1296 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12
Csavar hossza 16.5 mm
Vegső tolóerő 21.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Teljes hossz 55.0 mm
Termék anyaga Acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot