10196434
1220819
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 79 | 3.196,5754 Ft |
80 + | 2.864,1441 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M16 |
---|---|
Csavar hossza | 20.5 mm |
Csavar hossza | 0.807 in |
Vegső tolóerő | 22.00 N |
Vegső tolóerő | 22.00 N |
Fejátmérő | 25.0 mm |
Fejátmérő | 0.984 in |
Teljes hossz | 68.0 mm |
Teljes hossz | 2.677 in |
Termék anyaga | Acél |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Poliamid |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M16 x 1.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.