Menü Keresés

Jelzőcsap 16.0 mm M8 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196496

Gyártói cikkszám:

1220825

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 349 2.512,3949 Ft
350 + 2.236,0557 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

25.124 Ft

10 x 2.512,3949 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M8
Csavar hossza 16.0 mm
Vegső tolóerő 24.00 N
Fejátmérő 16.0 mm
Teljes hossz 40.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M8 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot