Menü Keresés

Jelzőcsap 18.0 mm M10 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196519

Gyártói cikkszám:

1220827

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 199 2.893,7578 Ft
200 + 2.592,8296 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.938 Ft

10 x 2.893,7578 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Csavar hossza 20.0 mm
Vegső tolóerő 21.00 N
Fejátmérő 18.0 mm
Teljes hossz 49.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot