10196557
1220831
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 + | 2.198,3507 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M6 |
---|---|
Csavar hossza | 10.0 mm |
Csavar hossza | 0.394 in |
Vegső tolóerő | 12.00 N |
Vegső tolóerő | 12.00 N |
Fejátmérő | 12.0 mm |
Fejátmérő | 0.472 in |
Teljes hossz | 32.5 mm |
Teljes hossz | 1.28 in |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Poliamid |
Fogantyú zárás típusa | Záró |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M6 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.