Menü Keresés

Jelzőcsap 18.0 mm M10 x 1.0 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196571

Gyártói cikkszám:

1220835

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 249 2.804,027 Ft
250 + 2.512,4086 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

28.040 Ft

10 x 2.804,027 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.0
Csavar hossza 13.5 mm
Vegső tolóerő 24.00 N
Fejátmérő 18.0 mm
Teljes hossz 46.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10 x 1

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot