Menü Keresés

Jelzőcsap 21.0 mm M12 x 1.5 PA Fekete

Essentra cikkszám:

10196618

Gyártói cikkszám:

1220839

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 149 3.140,497 Ft
150 + 2.795,073 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

31.405 Ft

10 x 3.140,497 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M12 x 1.5
Csavar hossza 16.5 mm
Vegső tolóerő 21.00 N
Fejátmérő 21.0 mm
Teljes hossz 55.0 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Poliamid
Fogantyú zárás típusa Záró
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M12 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot