10270639
491232
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 + | 3.865,7705 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M12 x 1.5 |
---|---|
Vegső tolóerő | 25.00 N |
Vegső tolóerő | 25.00 N |
Fejátmérő | 25.0 mm |
Fejátmérő | 0.984 in |
Teljes hossz | 45.0 mm |
Teljes hossz | 1.772 in |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Csiszolt acél |
Fogantyú zárás típusa | Non-Locking |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Termék menetméret | M12 x 1.5 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.