Menü Keresés

Jelzőcsap 31.0 mm M16 x 1.5 Acél Fekete

Essentra cikkszám:

10270646

Gyártói cikkszám:

491233

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 4.513,1788 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

22.566 Ft

5 x 4.513,1788 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M16 x 1.5
Vegső tolóerő 25.00 N
Fejátmérő 31.0 mm
Teljes hossz 55.0 mm
Befejezés Matt
Teljes anyag Csiszolt acél
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7326909890
Termék menetméret M16 x 1.5

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot