Menü Keresés

Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Acél Szürke

Essentra cikkszám:

10280829

Gyártói cikkszám:

497510

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 1.456,6953 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

7.283 Ft

5 x 1.456,6953 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.0
Vegső tolóerő 9.00 N
Fejátmérő 18.2 mm
Teljes hossz 30.4 mm
Termék anyaga Cinkötvözet
Befejezés Matt
Teljes anyag Acél
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318155290
Termék menetméret M10 x 1.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot