Menü Keresés

Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Acél Szürke

Essentra cikkszám:

10280836

Gyártói cikkszám:

497511

70 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
5 + 3.722,2963 Ft
Standard csomagolás: 5

A következő szorzatának a rendelése 5

Teljes ár:

18.611 Ft

5 x 3.722,2963 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.0
Vegső tolóerő 9.00 N
Fejátmérő 18.2 mm
Teljes hossz 30.4 mm
Termék anyaga Cinkötvözet
Befejezés Matt
Teljes anyag Acél
Fogantyú zárás típusa Rest Position
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10 x 1.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot