Menü Keresés

Jelzőcsap 18.2 mm M10 x 1.0 Rozsdamentes acél Szürke

Essentra cikkszám:

10280867

Gyártói cikkszám:

497514

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 + 6.084,8842 Ft
Standard csomagolás: 2

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

12.170 Ft

2 x 6.084,8842 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10 x 1.0
Vegső tolóerő 9.00 N
Fejátmérő 18.2 mm
Teljes hossz 30.4 mm
Termék anyaga Rozsdamentes acél
Befejezés Matt
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7318190090
Termék menetméret M10 x 1.0

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot