10280874
497515
Mennyiség | Egységár |
---|---|
2 + | 6.084,8842 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Menetméret | M10 x 1.0 |
---|---|
Vegső tolóerő | 9.00 N |
Vegső tolóerő | 9.00 N |
Fejátmérő | 18.2 mm |
Fejátmérő | 0.717 in |
Teljes hossz | 30.4 mm |
Teljes hossz | 1.197 in |
Termék anyaga | Rozsdamentes acél |
Befejezés | Matt |
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Fogantyú zárás típusa | Rest Position |
Vámtarifaszám | 7318155290 |
Termék menetméret | M10 x 1.0 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.