Menü Keresés

Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Szürke

Essentra cikkszám:

10281062

Gyártói cikkszám:

497562

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.063,1794 Ft
100 - 199 2.023,3111 Ft
200 - 299 1.983,443 Ft
300 - 399 1.943,5748 Ft
400 + 1.898,723 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

41.264 Ft

20 x 2.063,1794 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavar hossza 8.1 mm
Vegső tolóerő 7.00 N
Fejátmérő 17.5 mm
Gombmagasság 18.5 mm
Teljes hossz 26.5 mm
Befejezés Világos króm
Teljes anyag Alumínium
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7616999099
Termék menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot