Menü Keresés

Jelzőcsap 17.5 mm Alumínium Fekete

Essentra cikkszám:

10281079

Gyártói cikkszám:

497563

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 99 2.626,3177 Ft
100 - 199 2.571,4989 Ft
200 + 2.521,6636 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

52.526 Ft

20 x 2.626,3177 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csavar hossza 8.0 mm
Vegső tolóerő 7.0 N
Fejátmérő 17.5 mm
Gombmagasság 18.5 mm
Teljes hossz 26.5 mm
Befejezés Fekete por
Teljes anyag Alumínium
Fogantyú zárás típusa Non-Locking
Vámtarifaszám 7616999099
Termék menetméret M10

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot